Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, All-in, 32 W, 1200x30 mm, VPC, 2900 lm, 4300 lm, 3000 K, 4000 K, UGR19

RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE

Ürün Açıklaması

1200x30 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Tavan, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 2900 lm, 4300 lm, 32 W, 136 lm/W, 125 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Beyaz reflektör, Polistiren, IP20/44 | Parmak korumalı; kablo korumalı, sıçramaya dayanıklı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 3 kutuplu europlug konektörlü 3,0 m uzunluğunda kablo, Şebeke çıkış soketi, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 910505102822
Tam sipariş kodu: 872016958879000

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE txt 4.7 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102822 tr_TR pdf 366.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102822_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505102822_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE IES
Revit dosyası
Revit file - RC132VI - 910505102822 REVIT
Dialux
ULD File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE ULD
Relux
ROLF File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE ROLFZ
LDT
LDT File - RC132VG6_29_36_43/830_40 PSU 30x120OCCCE LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W30L120-Ref-911401890785 pdf 963.6 kB