Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, 27 W, Module 625, VPC, 3600 lm, 4000 K, DALI, UGR19, EL-DC

RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC

Ürün Açıklaması

Module 625, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Tavan, Merkezi acil durum aydınlatması için DC uyumlu (entegre) DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 3600 lm, 27 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Beyaz reflektör, Polikarbon, IP20/40 | Parmak korumalı; Kablo korumalı, IK03 | 0,3 J, Güvenlik sınıfı II, 5 kutuplu konektörlü 0,25 m uzunluğunda kablo, 4 kutuplu itmeli konnektör, DC güç ile çalışan merkezi acil durum aydınlatması

Sipariş kodu: 910505102804
Tam sipariş kodu: 872016958861500

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC txt 4.6 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102804 tr_TR pdf 378.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102804_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505102804_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC IES
Revit dosyası
Revit file - RC132VI - 910505102804 REVIT
Dialux
ULD File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ULD
Relux
ROLF File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC133V G6 36S/840 PSED W62L62 OC LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC133V-W62L62-Ref-911401890685 pdf 1015.7 kB