Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 3000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 40S/830 SIA W60L60 OC IA4

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Tavan, DALI ve SystemReady arayüzlü, Interact ready güç kaynağı ünitesi, Interact SNS210 sensör, 4000 lm, 32 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, 90° ışın açısı, Beyaz reflektör, Polistiren, IP20 | Koruma yok, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,3 m uzunluğunda kablo, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 910505102803
Tam sipariş kodu: 872016958860800

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl