Türkiye - Türkçe

Philips CoreLine Paneli gen6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Kablosuz, Interact Ready, UGR19, IA4

RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4

Ürün Açıklaması

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Çelik, Beyaz, Sinyal beyazı (RAL9003), Tek katmanlı püskürtme kaplama, Tavan, DALI ve SystemReady arayüzlü, Interact ready güç kaynağı ünitesi, Interact SC200 sensör, 4300 lm, 32 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, 90° ışın açısı, Beyaz reflektör, Polistiren, IP20 | Parmak korumalı, IK02 | 0,2 J standart, Güvenlik sınıfı II, 2 kutuplu konektörlü 0,3 m uzunluğunda kablo, 2 kutuplu 2 itmeli konnektör, SC | Güvenlik kablosu

Sipariş kodu: 910505102802
Tam sipariş kodu: 872016958859200

Özellikler

  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 txt 4.5 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910505102802 tr_TR pdf 386.2 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V RC133V LSC pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910505102802_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910505102802_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 IES
Revit dosyası
Revit file - RC132VI - 910505102802 REVIT
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 SIA W60L60 OC IA4 LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB