Philips MSR Gold™ FastFit

MSR Gold™ FastFit – saniyeler içinde kolay lamba değiştirme

Ürünler

Ürün Karşılaştır
2.500
195.500
7200
-
PGJX50

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Tüm lambalar zamanla bozulur ancak tek uçlu MSR Gold™ FastFit bozulduğunda, özel olarak tasarlanmış lamba tabanı ve lamba tutucusu sayesinde saniyeler içinde değiştirilir. Altın kaplama kapaklar benzersiz ısı koruması sağlar ve erken arızalanma olasılığını önlerken, bu lamba saf, beyaz ışığın yüksek ışın yoğunluğu ile gerçek bir aydınlatma performansı sağlar. P3 teknolojisi her konumda ve yüksek sıcaklıklarda kullanıma, lamba ömrünün daha fazla uzamasına ve yüksek kaliteli ışık çıkışı tutarlılığına imkan tanır. Ayrıca, FastFit tasarımı Philips Halojen lambalara da uygulandığı için lamba teknolojileri arasında geçiş yapma hızlıca ve kolayca olabilir. Philips MSR GoldTM FastFit, 700W ile 2500W arasındaki bir lamba güç aralığında çalıştırılabilir.

Avantajlar

  • Yalnızca saniyeler içinde lamba değiştirme, halojen lamba ile değiştirilebilir

  • Yüksek ışın yoğunluğu

Özellikler

  • Philips FastFit

  • Oldukça kısa ark

Uygulamalar

  • Eğlence

Uyarı ve Güvenlik

  • Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

İndirmeler