Philips TUV Dynapower sistemi

TUV Dynapower sistemi - Olağanüstü güvenirlik

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips Dynapower sistemi, bir veya iki TUV Amalgam 230 W, 260 W ve 335 W XPT lamba çalıştıran elektronik bir DynaPower sürücüsünden oluşmaktadır. Bu sistem son derece güvenilir ve sağlamdır. Sürücü, piyasadaki benzer sürücülerle kıyaslandığında orta düzeyde enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca ek enerji tasarrufu için %60 güç seviyesine kadar dim edilebilir. Piyasadaki benzer lambalarla aynı UV çıkışına ulaşmak için dim edilebildiklerinden TUV Amalgam XPT lambaları ile enerjiden daha fazla tasarruf edilir.

Avantajlar

  • - Yıllık %1'den daha az arıza oranı ile olağanüstü sürücü güvenirliği

  • - Azaltılmış arıza riski sayesinde regülasyonlarla uyumluluğu sürdürmek daha kolay

Özellikler

  • 230 W, 260 W ve 335 W TUV Amalgam XPT lambalarını çalıştırır.

  • Tek lamba çalıştırma mümkündür.

Uygulamalar

  • Belediye içme suyu arıtma ekipmanı
  • Belediye atık su arıtma ekipmanı
  • İşletme suyu arıtma ekipmanı

Uyarı ve Güvenlik

  • Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

İndirmeler