Philips TUV T8

Ampul:

Ürünler

Ürün Karşılaştır
16,7
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent
75
-
-
-
G13 | Medium Bi-Pin Fluorescent

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Tüp kılıf cam kapak düşük basınç cıva buhar deşarjlı ampuller

Avantajlar

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • Maintenance can be planned in advance, virtually eliminating the need for expensive spot replacement of prematurely failed lamps

Özellikler

  • Antiseptik hareket için en yüksek 253.7 nm (UV-C)'li kısa dalga UV radyasyonunu yayma

  • Ampul camı 185 nm ozon-formlu hattı süzer

Uygulamalar

  • Bakteri, virüs ve diğer ilkel organizmaları öldürme ya da etkisiz hale getirme
  • Hastanelerde, bakteriyel araştırmalarda ve farmasötik ortamlarda ve mandıra, bira fabrikaları ve fırınlar gibi yiyecek endüstrilerinde hava, su ve yüzey dezenfektesi
  • İçme suyu, atık su, yüzme havuzları, klima sistemleri, soğutma odaları, ambalaj maddeleri vb.nin sterilizasyonu
  • Çeşitli fotokimyasal işlemlerde kullanılır

Uyarı ve Güvenlik

  • Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

İndirmeler