Philips TUV T5

TUV T5

Ürünler

Ürün Karşılaştır
140
-
-
-
4PINSSINGLEENDED | 4 Pins Single Ended

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

TUV T5 lambaları profesyonel su ve hava dezenfeksiyon birimlerinde kullanılan tek veya çift uçlu UVC (mikrop kırıcı) lambalardır. Lambanın küçük 16 mm değerinde çapı küçük sistem tasarımı ve tasarım esnekliği sağlar. TUV T5 lambaları, maksimum dezenfeksiyon güvencesi ve yüksek sistem verimi için tüm kullanım süreleri boyunca sabit UV çıkışı sunar.

Avantajlar

  • Lambanın kullanım süresi boyunca etkili dezenfeksiyon güvencesi

  • Dezenfeksiyon verimliliğini korumak amacıyla arıtma sistemini yeniden tasarlama gerektirmediğinden yüksek sistem verimi

Özellikler

  • Antiseptik hareket için en yüksek 253.7 nm (UV-C)'li kısa dalga UV radyasyonunu yayma

  • Ampul camı 185 nm ozon-formlu hattı süzer

Uygulamalar

  • Bakterileri, virüsleri ve diğer ilkel organizmaları öldürme ya da etkisiz hale getirme
  • Hastanelerde, bakteriyel araştırmalarda ve farmasötik ortamlarda ve mandıralar, bira fabrikaları ve fırınlar gibi yiyecek endüstrilerinde hava, su ve yüzey dezenfektesi
  • İçme suyu, atık su, yüzme havuzları, klima sistemleri, soğutma odaları, ambalaj maddeleri vb.nin dezenfektesi
  • Çeşitli fotokimyasal işlemlerde kullanılır
  • Bu ampullerin radyasyonu göze ve cilde zararlıdır. Bu ampullerle birlikte olan tesisatların tamamen ayrılması gerekir

Uyarı ve Güvenlik

  • Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

İndirmeler