Philips TUV PL-L

Ampul:

Ürünler

Ürün Karşılaştır
35
-
-
-
2G11

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Kompakt tek uçlu düşük basınç cıva buharlı deşarj ampulleri

Avantajlar

  • Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp

  • High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection

Özellikler

  • Antiseptik hareket için en yüksek 253.7 nm (UV-C)'li kısa dalga UV radrasyonunu yayma

  • Ampul camı 185 nm ozon-formlu hattı süzer

Uygulamalar

  • Bakterileri, virüsleri ve diğer ilkel organizmaları öldürme ya da etkisiz hale getirme
  • Hastanelerde, bakteriyel araştırmalarda ve farmasötik ortamlarda ve mandıralar, bira fabrikaları ve fırınlar gibi yiyecek endüstrilerinde hava, su ve yüzey dezenfektesi
  • İçme suyu, atık su, yüzme havuzları, klima sistemleri, soğutma odaları, ambalaj maddeleri vb.nin sterilizasyonu
  • Çeşitli fotokimyasal işlemlerde kullanılır

Uyarı ve Güvenlik

  • Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

İndirmeler