Philips MASTER TL5 Dairesel

Artırılmış tasarım olanakları

Ürünler

Ürün Karşılaştır
23,5
1.800
4000
-
2GX13

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Daire şeklindeki bu TL5 lambası (tüp çapı 16 mm) artırılmış tasarım olanakları sağlar. Bu ince tüp, son derece düz armatürler yaratılmasını sağlar ve her yöne ışık dağılımına olanak tanır. Çok çeşitli profesyonel ve yarı profesyonel uygulamalar için uygundur ve mağazalarda, ofislerde ve halka açık alanlarda kullanılmak için idealdir.

Avantajlar

  • İnce 16 mm tüp, son derece düz armatürlerin yaratılmasına olanak tanır

  • Döner simetri yoluyla ekstra tasarım özgürlüğü hem ışık dağılımı hem tasarım açısından çok yönlü ürünlerin yaratılmasına olanak sağlar

Özellikler

  • Mükemmel dairesel şekil

  • Yüksek verimli 3 bant floresan kaplama

Uygulamalar

  • Kompakt TL5 konseptinin tüm faydalarını, daha da geniş çekici ve verimli uygulamalarda gösterir
  • Çok çeşitli profesyonel ve yarı profesyonel uygulama için uygundur
  • Mağazalar ve ofisler, kamu alanları ve güvenlik aydınlatması kullanımlarında idealdir

Uyarı ve Güvenlik

  • Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

İndirmeler