Philips MASTER TL-E Circular Super 80
Renksel geriverimi geliştirilmiş, daire şeklinde floresanlı aydınlatma
Ürünler
Ürün | Karşılaştır | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-E 22W/865 1CT/1284053700 | 22,2 | 1.250 | 6500 | - | G10q | ||
TL-E 40W/865 1CT/1284057500 | 40,8 | 3.070 | 6500 | - | G10q |
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Daire şeklindeki bu TL lambası (tüp çapı 29 mm) her yöne ışık dağılımı sağlar. Çok çeşitli armatürlerde farklı amaçlar için kullanılabilir. Örneğin, okullar, ofisler ve evler gibi insana yönelik uygulamalarda kullanılan dekoratif armatürler ve yerleşim bölgesi aydınlatmaları için uygundur.
Avantajlar
/80 renkli iyi bir renksel geriverime ve standart renklerle karşılaştırıldığında yüksek verime sahiptir
Simetrik, 360 derece açıdan gelen ışık dağılımını almaya elverişlidir
Özellikler
Standart ve /80 renklerinde ve değişik renk seçimlerinde mevcuttur
Uygulamalar
Uyarı ve Güvenlik
Lamba kırılmasının sağlığınız üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.