Philips RoadCharm

RoadCharm ile şehrinizi geleceğe hazır hale getirin.

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Uzun süreli ortağınız olması amacıyla geliştirilen RoadCharm'ın sisteme hazır mimarisi, bağlı aydınlatma sistemlerinin avantajlarından hemen yararlanmanızı sağlar, ayrıca şehri gelecek yeniliklere hazırlar Hem yaya hem de araç yolu uygulamaları için kutuplar arasında daha iyi ışık değişmezliği ve maksimum aralığa ulaşacak şekilde tasarlanmıştır. Dökme alüminyum muhafaza ve Philips LED platformu ile bakımı kolaydır, uzun bir kullanım ömrüne ve güvenebileceğiniz tutarlılığa sahiptir. Ayrıca farklı yol yapılandırmaları ile koşullarında ihtiyaçları eksiksiz olarak karşılamak için 2 muhafaza boyutu ve bir sizi ışın optik sistemi de sunar. RoadCharm geleneksel lamba sistemlerine kıyasla %50 enerji tasarrufu sunar, bu da ürünü büyümekte olan tüm büyükşehirler için ideal sürdürülebilir aydınlatma çözümü haline getirir.

Avantajlar

  • Uzun kullanım ömrüyle sağlam ve güvenilir

  • Şık, kanatsız tasarım

Özellikler

  • Geniş bir uygulama yelpazesinde verimlilik ve ışık performansında sınıfının en iyisi.

  • Ta 35°C’de 100.000 saatlik uzun kullanım ömrü L70B10

Uygulamalar

  • Yaya kategorisi yollar (P1-P6)
  • Araç kategorisi yollar (M1-M6)
  • Trafik yolları ve ana erişim yolu
  • Kentsel alanlar ve konut alanı

İndirmeler