Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 26 W, 3784 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Geniş dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66

BGP291 LED44-4S/740 I DW50 CLO D9 P1 32/

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DynaDimmer'lı ve sabit ışık çıkışlı (entegre) güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 3784 lm, 26 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Geniş dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 10045900
Tam sipariş kodu: 871951410045900

İndirmeler