Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 42.5 W, 6264 lm, 4000 K, CRI70, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66
BGP292 LED74-4S/740 II DM11 CLO S05Z1Z1-
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 mm çap için en üst, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 6264 lm, 42.5 W, 151 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Fişsiz 12 m uzunluğunda kablo, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör