Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 98 W, 14620 lm, 4000 K, CRI70, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66

BGP293 LED170-4S/740 II DM11 48/60S

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, Düzenleyici güç kaynağı ünitesi, 14620 lm, 98 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 07909000
Tam sipariş kodu: 871951407909000

İndirmeler