Türkiye - Türkçe

Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 104 W, 15300 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66

BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 15300 lm, 104 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 910925866632
Tam sipariş kodu: 871951407898700

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED180 [LED module 18000 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Evet
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S txt 5.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866632 tr_TR pdf 376.8 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.3 MB
Kurulum talimatları
Installation instruction Uni/LumiStreet gen2 pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866632_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-910925866632_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S IES
Dialux
ULD File - BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S ULD
Relux
ROLF File - BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S ROLFZ
LDT
LDT File - BGP293 LED180-4S/740 II DM50 D9 48/60S LDT