Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 36.5 W, 5220 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66
BGP292 LED60-4S/740 II DM50 D9 48/60S
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5220 lm, 36.5 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör