Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 67 W, 10440 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Çok geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66

BGP293 LED120-4S/740 I DX10 7024 D9 48/6

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 10440 lm, 67 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Çok geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör

Sipariş kodu: 44946900
Tam sipariş kodu: 871869944946900

İndirmeler