Philips LumiStreet gen2, Road & street light, 84 W, 12900 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 12, Güvenlik sınıfı I, IP66, SRG10-10
BGP293 LED149-4S/740 I DM12 D9 SRG10 48/
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 48 ila 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 12900 lm, 84 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 12, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu 5 itmeli konnektör