Türkiye - Türkçe

Philips Luma gen2, Road & street light, 166 W, 17850 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Çok geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı II, IP66

BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 ila 76 mm çap için en üst, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ön ayarlara sahip DynaDimmer versiyon 3, 17850 lm, 166 W, 108 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM 5, CRI80, Çok geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 910925866543
Tam sipariş kodu: 871951405975700

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED210 [LED module 21000 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Evet
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866543 tr_TR pdf 307.3 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866543_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866543_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 IES
Dialux
ULD File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ULD
Relux
ROLF File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP704 LED210-4S/830 II DX10 GF D18 DDF3 LDT