Türkiye - Türkçe

Philips Luma gen2, Road & street light, 38 W, 5400 lm, 4000 K, CRI70, Dahili (harici bağlantı yok), Orta dağıtım 11, Interact Ready, Güvenlik sınıfı I, IP66

BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 ila 76 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5400 lm, 38 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM 5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 910925866534
Tam sipariş kodu: 871951405966500

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED60 [LED module 6000 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
    Evet
  • Sürücü birimi sayısı
    1 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Service etiketi
    Evet
  • Aydınlatma Teknolojisi
    LED
  • Değer merdiveni
    Teknik özellikler
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 910925866534 tr_TR pdf 391.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Installation instruction Luma gen2 full pdf 2.5 MB

Görseller

Product-Photographs-910925866534_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-910925866534_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 IES
Dialux
ULD File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 ULD
Relux
ROLF File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 ROLFZ
LDT
LDT File - BGP702 LED60-4S/740 DM11 GF SRT SRB 60/7 LDT