Philips BGP760 | DigiStreet Micro, LED24 | LED Module 2400 lm, 830 sıcak beyaz, Güvenlik sınıfı II, Orta dağıtım 70, Koyu gri, Sabit ön ayarlara sahip DynaDimmer versiyon 27, 62 mm çap için ağızlık
BGP760 LED24-/830 II DM70 DGR DDF27 D18
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Koyu gri, 62 mm çap için ağızlık, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ön ayarlara sahip DynaDimmer versiyon 27, 2136 lm, 17 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43. 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 70, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı konnektör