Philips ClearWay gen2, Road & street light, 27 W, 3828 lm, 4000 K, CRI70, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66
BGP307 LED45-4S/740 II DM11 CLO-DDF1 D18
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, DynaDimmer'lı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 1, 3828 lm, 27 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu itmeli konnektör