Philips ClearWay gen2, Road & street light, 39 W, 4524 lm, 3000 K, CRI80, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66

BGP307 LED54-4S/830 II DM11 CLO 48/60S

Ürün Açıklaması

Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 4524 lm, 39 W, 116 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu itmeli konnektör

Sipariş kodu: 99692800
Tam sipariş kodu: 871869699692800

İndirmeler