Philips ClearWay gen2, Road & street light, 16.2 W, 2175 lm, 4000 K, CRI70, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66
BGP307 LED25-4S/740 I DM50 48/60S
Ürün Açıklaması
Road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Ayarlanabilir 48 ila 60 mm çap için evrensel, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 2175 lm, 16.2 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu itmeli konnektör