Türkiye - Türkçe

Philips ArenaVision LED gen3.5

ArenaVision LED gen3.5 – Saha aydınlatma deneyiminde devrim yaratıyor

Ürünler

Ürün Karşılaştır
144
145.200
5700
80
1.010

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Philips ArenaVision LED projektör aydınlatması en güncel TV yayın standartlarını destekleyen yenilikçi bir saha aydınlatması çözümüdür. Özellikle spor ve çok amaçlı alanlar için tasarlanan ArenaVision LED olağanüstü aydınlatma kalitesi, etkili termal yönetim ve uzun kullanım ömrü sunar. InteractSports aydınlatma yönetim sistemi gibi kontrol uygulamalarıyla bir araya geldiğinde, ArenaVision LED zamanlama veya gerçek zamanlı ayarlamalar yoluyla doğru aydınlatmanın sağlanmasını kolaylaştırabilir ve ana etkinlik öncesinde, sırasında ve sonrasında özelleştirilmiş ışık şovları yaratmak için kullanılabilir. Hem iç mekan hem de dış mekan uygulamalarında optimize edilmiş kullanım sağlamak için, projektör aydınlatma yelpazesi sırasıyla 2 ve 3 LED motora sahip, tek parça basınçlı döküm muhafaza sürümlerini de içerir. Ayrıca bu sürümler, projektörden uzakta kullanım için (BV sürümü) ayrı olarak veya projektör aydınlatmanın montaj bağlantısına (HGB sürümü önceden sabitlenmiş olarak harici bir sürücü kutusu işlevi de görür. Bu harici sürücü kutusu, kurulum kolaylığı ve ilk maliyetin düşmesini sağlar.

Avantajlar

  • Farklı stadyum mimarilerine uyum sağlaması için maksimum tasarım esnekliği ve tüm spor türleri için uluslararası yayın standartlarıyla uyumlu yüksek aydınlatma kalitesi

  • Tekli Yüksek Güçlü IP66 dereceli DMX sürücü, ArenaVision LED’in Interact Sports aydınlatma yönetim sistemine bağlanmasını sağlayarak uzaktan ışık yönetimine ve dinamik ışık şovları oluşturulmasına olanak tanır

Özellikler

  • Toz ve suya karşı IP66 koruma seviyeli tek parça basınçlı döküm muhafaza

  • Düşük kamaşma ve sınıfının en iyisi eşit aydınlatma dağılımı sağlayan, geniş bir asimetrik ve simetrik optik yelpazesi, her türden spor aydınlatması seviye standartlarının gerekliliklerini fazlasıyla karşılıyor.

Uygulamalar

  • Açık hava sahneleri, stadyumlar ve yarış pistleri (Kriket, Futbol, Ragbi, Tenis, Hokey, Golf, Buz pateni, At yarışı, F1 yarışı, Atletizm vb.)
  • İç mekan spor sahaları ve salonları (yüzme havuzları, bisiklet yarış pistleri, basketbol, buz hokeyi vb.)
  • Çoklu ve çok amaçlı spor tesisleri ve sahaları

İndirmeler