Philips ArenaVision LED gen3.5, Floodlight for televised sports, 1010 W, 145200 lm, 5700 K, CRI80, Simetrik, IP66
BVP418 1650/857 HGB S2 T35 OUT PSDMX
Ürün Açıklaması
Floodlight for televised sports, Alüminyum, Alüminyum, Ayarlanabilir montaj ayağı, DMX arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 145200 lm, 1010 W, 144 lm/W, 5700 K, (0.321, 0.335) SDCM<5, CRI80, Simetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 10 kV diferansiyel moda kadar ani akım koruma seviyesi, 5 kutuplu bağlantı ünitesi, FIFA Quality Pro Sertifikası
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED1650 [LED module 165000 lm]
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Teknik özellikler
- Garanti süresi 5 yıl