Türkiye - Türkçe

Signify Clearflood gen2, 530 W, 78863 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66

BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU

Ürün Açıklaması

Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi, 78863 lm, 530 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi

Sipariş kodu: 912300060570
Tam sipariş kodu: 872016979631700

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED930 [LED module 93000 lm]
  • Sürücü birimi sayısı
    3 ünite
  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Işık kaynağı motoru türü
    LED
  • Service etiketi
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans
  • Garanti süresi
    5 yıl

İndirmeler

Broşürler

Teklif metni
Tender text - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU txt 10.4 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300060570 tr_TR pdf 122.4 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Görseller

Product-Photographs-912300060570_EU
Birden fazla varlık - Visuals
Product-Diagrams-912300060570_EU
Birden fazla varlık - Visuals

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU IES
Dialux
ULD File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP657 LED930-4S/740 PSU DW30 ALU LDT

Diğer

Çevresel ürün beyanı
EPDCF2LargeBVP657 pdf 1.1 MB