Signify Clearflood gen2, 530 W, 73580 lm, 4000 K, CRI70, Asimetrik, IP66
BVP657 LED930-4S/740 PSU A65-VWB ALU
Ürün Açıklaması
Alüminyum, Alüminyum, Güç kaynağı ünitesi, 73580 lm, 530 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Asimetrik, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı I, 6/8 kV, 3 kutuplu bağlantı ünitesi
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED930 [LED module 93000 lm]
- Sürücü birimi sayısı 3 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl