Türkiye - Türkçe

Philips Tango Pro, 62500 lm, 380 W, 740 nötr beyaz, 91.6° x 55.1° x 34°, sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI…), Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Ürün Açıklaması

Philips Tango Pro, 62500 lm, 380 W, 740 nötr beyaz, 91.6° x 55.1° x 34°, sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI…), Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Sipariş kodu: 911401651309

Özellikler

  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans

İndirmeler

Broşürler

Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 911401651309 tr_TR pdf 419.6 kB

Görseller

Product-Photographs-911401651309_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-911401651309_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BVP564 LED625/740 380W EP AMB ies 27.2 kB