Türkiye - Türkçe

Philips Tango Pro, 53000 lm, 310 W, 757 soğuk beyaz, 91.6° x 55.1° x 34°, sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI…), Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Ürün Açıklaması

Philips Tango Pro, 53000 lm, 310 W, 757 soğuk beyaz, 91.6° x 55.1° x 34°, sürücüye bağlı (1 - 10 V, DALI…), Güvenlik sınıfı I, Montaj ayağı

Sipariş kodu: 911401651009
Tam sipariş kodu: 694273083068400

Özellikler

  • Tertibat dahildir
    Evet
  • Değer merdiveni
    Performans

İndirmeler

Aile

Ürün