Türkiye - Türkçe

Philips Essential SmartBright G5 LED Floodlight

Güvenilir, Enerji Tasarruflu LED Projektör

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Essential SmartBright G5 LED Projektör, genel dış mekan uygulamalarına uygun, sağlam döküm alüminyum muhafazaya sahip yeni haleftir. Hafif, sağlam döküm alüminyum muhafazası ve korozyona dayanıklı kaplamasıyla genel dış mekan uygulamaları için uygundur. Ayrıca önceki nesle göre daha yüksek verimle daha fazla enerji tasarrufu sağlar.

Avantajlar

  • Güvenilir kalite ve performans

  • Olağanüstü tasarruf

Özellikler

  • CCT: 3000K, 4000K, 6500K

  • Güç: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W ve 200W

Uygulamalar

  • Depolar
  • Manzara
  • Arena ve Spor
  • Reklam panosu
  • Otopark aydınlatması
  • Tesis

İndirmeler