Ürünler
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Philips ActiStar eğlence amaçlı spor alanlarınızı ve diğer alanlarınızı sınıfının en iyisi LED teknolojisiyle aydınlatmak üzere Philips marka projektörün tutarlı avantajlarını devralarak yeni bir performans düzeyine çıkarır. Eğlence amaçlı spor sahaları, konteynerler ve limanlar, apron ve geniş endüstriyel alanlar, kavşak yolu vb. gibi çok çeşitli aydınlatma uygulamaları için yeni ideal çözümdür. ActiStar eş yayılım ile spor tesislerinize enerji katar ve verimlilikleri en üst düzeye çıkararak kavşak yollarının güvenliğini artırabilir. Daha düşük ağırlık, geniş optik seçeneği, yüksek imalat kalitesi ile kompakt boyutta 1:1 yükseltme için optimize edilen tasarım. Daha yüksek verimde yeterli ışık sunabilir ve küresel olarak tanınmış güvenlik standartlarını karşılayan tek parça muhafazada sınıfının en iyisi LED ışık kaynağı, modüler optik sistem, ısı emici ve sürücü içerir. Titizlikle tasarlanan ısı emicisi, mükemmel güvenilirlik sağlamak üzere estetik ve işlevselliğe sahiptir. ActiStar ile sonsuz potansiyelinizi harekete geçirmek için üstün aydınlatma performansı ve daha uzun kullanım ömrü.
Avantajlar
1:1 yükseltme için optimize edilmiş tasarım
Spor, yol ve alan uygulamaları için geniş optik seçeneği
Özellikler
Philips markası yüksek kalite, zarafet ve estetiği temsil eder.
Birden fazla ihtiyacı karşılamak üzere spor, yol ve alan uygulamaları için geniş optik seçeneği.