Türkiye - Türkçe

Philips SmartBright Güneş Enerjili Projektör

Güneş Enerjili Projektör Aydınlatması

Ürünler

Ürün ailesi bilgileri

Açıklama

Aydınlatma armatüründe yerleşik lityum ferro fosfat pil, ayrı güneş paneli, uzaktan kumanda ve kurulum aksesuarları ile güneş enerjili ışıklandırma. IP65, IK06, sağlamlık ve uzun kullanım ömrü için alüminyum döküm armatür muhafazası. Dört lümen paketi – 1000, 2000, 3000, 4800 lümen

Avantajlar

  • Tüm bileşenler tek bir kutuda.

  • Tüketici ihtiyacına göre kolayca yapılandırılabilir.

Özellikler

  • 4 üründen oluşan güneş enerjili projektör serisi: Sırasıyla 100W, 200W, 300W ve 500W Halojen projektörlere eşdeğer

  • Aydınlatma armatürlerini dimlemek için kızılötesi uzaktan kumanda

Uygulamalar

  • Tesis
  • Güvenlik
  • Manzara
  • Otopark
  • Ayrık evler
  • Plaza Meydanı
  • Mimari aydınlatma

Uyarı ve Güvenlik

  • Bu ürün, kullanımdan önce güneş ışığı altında yeterince şarj edilmesi gereken şarj edilebilir piller içerir.

İndirmeler

Broşürler

Aile broşürü
Localized commercial leaflet SmartBright Güneş Enerjili Projektör tr_TR pdf 427.9 kB
Kurulum talimatları
SmartBright Solar Flood Light pdf 17.1 MB

Görseller

Family-Photographs-SmartBright Güneş Enerjili Projektör
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

Family-IES-SmartBright Güneş Enerjili Projektör
Birden fazla varlık