Ürünler
| Ürün | Karşılaştır | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 2.230 | 3000 | - | 30 | |||
74 | 2.230 | 4000 | - | 30 | |||
74 | 2.230 | 3000 | - | 30 | |||
74 | 2.230 | 4000 | - | 30 | |||
78 | 2.365 | 3000 | - | 30 | |||
78 | 2.365 | 4000 | - | 30 | |||
74 | 2.230 | 3000 | - | 30 | |||
74 | 2.230 | 4000 | - | 30 |
Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
Philips UniSpot, estetik ve işlevselliği dengeleyen, şık ve kompakt bir tasarıma sahip olup, çeşitli kentsel ortamlara göze batmadan uyum sağlar. UniSpot serisindeki spot ışıkları, iki bölüme ayrılmış silindirik bir geometriye sahiptir. Ön kısım aydınlatma sağlarken, arka kısım çeşitli aksesuarlar kullanılarak ısıtma veya diğer sistemlere bağlanır. Stand ve taban üzerindeki iki yönlendirme plakası, kurulum işlemini basit ve kolay hale getirir.
Avantajlar
Şık ve minimalist tasarım, çeşitli uygulama senaryolarına uygun.
Çeşitli optik ve renk seçenekleri
Özellikler
Standart: RGB+3000K, RGB+4000K, RGB, 3000K ve 4000K
İsteğe bağlı 2200K, 2700K, 3500K, 5000K, 5700K, 6500K, tek renkli ve RGB+5700K,