Türkiye - Türkçe

Signify Villa LED gen2, Urban road & street light, 38 W, 3450 lm, 3000 K, CRI80, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66

BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3

Yeni

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Siyah, Güç kaynağı ünitesi (Açık/Kapalı), 3450 lm, 38 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 8 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Wieland/Adels uyumlu 2 kutuplu takmalı konnektör

Sipariş kodu: 912300024528
Tam sipariş kodu: 871869989201200

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED50 [LED module 5000 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
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
Teklif metni
Tender text - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 txt 6.3 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024528 tr_TR pdf 111.6 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
Villa LED gen2 installation instructions pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024528_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-912300024528_EU
Birden fazla varlık

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 IES
Dialux
ULD File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ULD
Relux
ROLF File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP768 LED50/830 II DM50 MK-BK FG BALL 3 LDT