Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 85 W, 8800 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10
BPP730 LED100-4S/722 II PSD D9 DM11 FG S
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 mm çap için en üst, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 8800 lm, 85 W, 104 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED100 [LED module 10000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl