Türkiye - Türkçe

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Simetrik dağıtım DS51, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10

BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım DS51, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300060120
Tam sipariş kodu: 871951424070400