Türkiye - Türkçe

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6

BGP730 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Direk Dikme, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300060119
Tam sipariş kodu: 871951424069800