Türkiye - Türkçe

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6

BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Montaj ayağı, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300060117
Tam sipariş kodu: 871951424067400