Türkiye - Türkçe

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 17.6 W, 1760 lm, 2200 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 11, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6

BPP729 LED20-4S/722 II PSD D9 DM11 FG DG

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 mm çap için en üst, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1760 lm, 17.6 W, 100 lm/W, 2200 K, (0.5020, 0.4156) SDCM <5, CRI70, Orta dağıtım 11, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300060116
Tam sipariş kodu: 871951424066700