Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Simetrik dağıtım DS51, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6
BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 60 mm çap için yandan giriş, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Simetrik dağıtım DS51, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED20 [LED Module 2000 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl