Türkiye - Türkçe

Philips UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10

BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, Direk Dikme, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300060114
Tam sipariş kodu: 871951424064300

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED30 [LED module 3000 lm]
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
Aile

Ürün