Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Merkezi Üstten Montaj DTD, Urban road & street light, 53 W, 5180 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Geniş dağıtım 10, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP263 LED74-4S/830 DW10 CLO SRTB 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 5180 lm, 53 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024162
Tam sipariş kodu: 871869949031700

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED74 [LED module 7400 lm]
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
Aile

Ürün