Türkiye - Türkçe

Signify TownTune Merkezi Üstten Montaj DR, Urban road & street light, 49.5 W, 4620 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 10, Interact Ready, Güvenlik sınıfı II, IP66, STD

BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P

Yeni

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI ve SystemReady arayüzlü güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı, 4620 lm, 49.5 W, 93 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024160
Tam sipariş kodu: 871869949029400

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED69 [LED module 6900 lm]
  • Değiştirilebilen ışık kaynağı
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
Teklif metni
Tender text - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P txt 6.9 kB
Ürün broşürü
Localized commercial leaflet 912300024160 tr_TR pdf 71.5 kB

Broşürler

Kurulum talimatları
TownTune pdf 1.7 MB

Görseller

Product-Photographs-912300024160_EU
Birden fazla varlık
Product-Diagrams-912300024160_EU
Birden fazla varlık
CAD Çizimleri
BDP261, TownTune Central Post-Top with clear decorative ring dwg 96.3 kB

Yazılım eklentileri

IES
IES File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P IES
Dialux
ULD File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP261 LED69-4S/830 II DM10 CLO SRTB 62P LDT