Türkiye - Türkçe

Philips TownTune Asymmetric Lyre, Urban road & street light, 30.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Programlanabilir (DALI veya NFC aracılığıyla) bağımsız karartma, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı I, IP66, STD

BDP270 LED40-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum döküm, Gri, 62 mm çap için en üst, DALI arayüzlü ve sabit ışık çıkışlı güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 3, 2888 lm, 30.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK09 | 10 J, Güvenlik sınıfı I, Standart ani akım koruma seviyesi, Dahili konnektör

Sipariş kodu: 912300024206
Tam sipariş kodu: 871869949765100

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED40 [LED module 4000 lm]
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
  • Bakıma elverişlilik sınıfı
    A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified