Philips TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Orta dağıtım, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gümüş, 62 mm çap için en üst, DynaDimmer'lı ve sabit ışık çıkışlı (entegre) güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve LumiStep 6 saat dim etme, 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK10 | 20 J saldırıya dayanıklı, Güvenlik sınıfı II, 6 kV diferansiyel mod ve 6 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 5 kutuplu vidalı bağlantı bloğu

Sipariş kodu: 90609400
Tam sipariş kodu: 871829190609400

İndirmeler