Philips BDP794 | ClassicStreet Top, LED52 | LED module 5200 lm, 830 sıcak beyaz, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici harici güç kaynağı ünitesi, Güvenlik sınıfı II, Geniş dağıtım 10, Buzlu cam, Siyah, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 1, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Harici konnektör, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, 60 mm çap için en üst
BDP794 LED52-4S/830 II DW10 MK-WH GF BK
Ürün Açıklaması
Urban road & street light, Alüminyum, Siyah, 60 mm çap için en üst, Sabit ışık çıkışlı düzenleyici harici güç kaynağı ünitesi, Sabit ışık çıkışı ve DynaDimmer sabit ön ayarlı versiyon 1, 3250 lm, 40.5 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM <5, CRI80, Geniş dağıtım 10, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, 2 kutuplu Wieland/Adels uyumlu fişli 1,0 m uzunluğunda kablo, Harici konnektör
Özellikler
- Lamba ailesi kodu LED52 [LED module 5200 lm]
- Değiştirilebilen ışık kaynağı Evet
- Sürücü birimi sayısı 1 ünite
- Tertibat dahildir Evet
- Işık kaynağı motoru türü LED
- Service etiketi Evet
- Aydınlatma Teknolojisi LED
- Değer merdiveni Performans
- Garanti süresi 5 yıl