Philips CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 46.5 W, 5100 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Orta dağıtım 50, Güvenlik sınıfı II, IP66, SRG10-10

BPP530 LED60 II DM50 AL GR D9 SRG10 T35

Ürün Açıklaması

Urban road & street light, Alüminyum, Gri, 60 mm çap için en üst, DALI arayüzlü güç kaynağı ünitesi, 5100 lm, 46.5 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Orta dağıtım 50, IP66 | Toz girmesine karşı korumalı, püskürtmeye dayanıklı, IK08 | 5 J saldırılara karşı korunan, Güvenlik sınıfı II, 10 kV diferansiyel mod ve 10 kV ortak moda kadar aşırı gerilim koruma seviyesi, Vidalı bağlantı bloğu

Sipariş kodu: 912300024409
Tam sipariş kodu: 871869987866500

Özellikler

  • Lamba ailesi kodu
    LED60 [LED module 6000 lm]
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
    A sınıfı; aydınlatma armatürü bazı servis uygulanabilir parçalara sahiptir: LED panosu, sürücü, kontrol üniteleri, ani akım korumalı cihaz, optikler, ön kapak ve mekanik parçalar
  • Garanti süresi
    5 yıl
  • Sürdürülebilirlik derecesi
    Unclassified

İndirmeler