Ürün ailesi bilgileri
Açıklama
CityCharm serisi, konforlu aydınlatmanın, ambiyansın ve tasarımın önemli rol oynadığı kentsel alanlarda kullanım için tasarlanmıştır. CityCharm cordoba (BDS490), CityCharm cone (BDS491) ve CityCharm fluid (BDS492) olmak üzere üç ikonik, zamansız tasarım ve bir dizi dekoratif ve pratik aksesuar sunuyor. Bu sayede hem gündüz hem gece belediyenizin imzasını taşıyan bir aydınlatma çözümü yaratabilirsiniz. Cordoba, cone veya fluid LED ışıklarından hangisini seçerseniz seçin, CityCharm mükemmel performansı korurken yüksek görsel konfor sağlar. İki adet yenilikçi Aydınlatma teknolojisinden birini seçme olanağı sunar: Görsel konforu en üst düzeye çıkaran GentleBeam veya dikey aydınlatma ve görsel kılavuzu optimize eden ClearGuide (cordoba veya cone). CityCharm aydınlatma çözümünüzü daha da kişiselleştirmek için bu serideki dekoratif aksesuarlar, çanak hacmini tanımlamaya ve görünümünü değiştirmeye olanak tanır. CityCharm aydınlatma çözümünüzü daha da kişiselleştirmek için bu serideki dekoratif aksesuarlar, çanak hacmini tanımlamaya ve görünümünü değiştirmeye olanak tanır. Konut alanlarınızı ve şehir merkezlerinizi hayal edebileceğiniz en zarif şekilde yeniden şekillendirmenizi sağlamak için çeşitli özel destekler ve direkler de mevcuttur.
Avantajlar
Aydınlatma armatürü şekli, renk efektleri, direkler ve montaj ayakları seçenekleri
Görsel rahatlık için ışığı yayma araçları, ambiyansı geliştirmek için renkli yuvalar
Özellikler
Armatür şekli tercihi, renk efektleri ve özel direkler ve braketler
Görsel rahatlık ve renkli parçalar oluşturarak ambiyansı geliştirmeyi amaçlayan yayma araçları